Codice articolo del costruttore: 9-5618-01
Marca: AS ONE
Prezzo: 17.96 €
Tempi di consegna: 6 giorni
External Dimensions: 120×98×46 mm
Internal dimensions: 109×75×35 mm
Capacity: 260 ml
Manufacturer Product Name: Airtight Box (Conductive Type) 1 D
Manufacturer Model Number: No.1D
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9-5618-01
Codice componente
|
---|
9-5618-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Dimensions (mm) | Internal dimensions (mm) | Capacity (ml) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120×98×46 | 109×75×35 | 260 | Airtight Box (Conductive Type) 1 D | No.1D | 4904881781323 | 1 pc. |
Loading...
Surface resistance value | 2×103Ω | Material | Main Body, Lid: Conductive PP (Polypropylene), Gasket: Silicone Rubber, Fastener: Stainless Steel | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Si trova sulla pagina di Airtight Box, Conductive Type 260 to 5,600 ml, il codice articolo è il seguente: 9-5618-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9-5618-01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
External Dimensions(mm)
Internal dimensions(mm)
Capacity(ml)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
JAN Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
9-5618-02 |
9-5618-03 |
9-5618-04 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | External Dimensions (mm) | Internal dimensions (mm) | Capacity (ml) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 138×109×53 | 125×84×41 | 400 | Airtight Box (Conductive Type) 1.5 D | No.1.5D | 4904881781316 | - | |
25.33 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 159×122×57 | 148×99×47 | 590 | Airtight Box (Conductive Type) 2 D | No.2D | 4904881781309 | - | |
33.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 210×150×70 | 185×125×60 | 1200 | Airtight Box (Conductive Type) 3 D | No.3D | 4904881781293 | - |