Electro-Conductive Corrugated Plastic【10 Pezzi per confezione】

Electro-Conductive Corrugated Plastic
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Use with steel shelves makes the shelves conductive (YPD80433: Sheet).
· Can be easily cut with a box cutter (YP80213: partition plate).
· Convenient for returnable boxes at electrical component factories (YPH-A4: box).
[Material]
· Surface Conductive Plastic

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-9124-01

Codice componente
1-9124-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

104.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1 Box (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Size(mm) 800×450×3 Specifications Sheet Surface resistance value 106Ω or less
Manufacturer Product Name Conductive Corrugated Plastic YPD80433 Sheet Manufacturer Model Number YPD80433 Amount Of Content 1 Box (10 Sheets)

Si trova sulla pagina di Electro-Conductive Corrugated Plastic, il codice articolo è il seguente: 1-9124-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-9124-01.

Supporto tecnico