Codice articolo del costruttore: 1-3251-02
Marca: AS ONE
Prezzo: 110.75 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Overall Length: 150 mm
Tip: Thickness: 2 mm
Manufacturer Product Name: Tweezers 027.151 Fine Tip
Manufacturer Model Number: 027.151 (Thin Tip)
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-3251-02
Codice componente
|
---|
1-3251-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Tip (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 150 | Thickness: 2 | Tweezers 027.151 Fine Tip | 027.151 (Thin Tip) | 1 pc. |
Loading...
Material | Plastica | Product Type | Pinzette | Properties | Tipo standard |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In Packet | 1 Bag (1 pc) | Material Details | PTFE (Tetrafluoroethylene) | Features | Features outstanding heat resistance and chemical resistance. |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Tweezers Made from PTFE Total Length (mm) 100–200, il codice articolo è il seguente: 1-3251-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-3251-02.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length(mm)
Tip(mm)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1-3250-01 |
1-3250-02 |
1-3250-03 |
1-3251-01 |
1-3251-03 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Tip (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | Thickness: 5 | Tweezers 027.100 Flat Tip | 027.100 (Flat Tip) | - | |
110.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 150 | Thickness: 5 | Tweezers 027.150 Flat Tip | 027.150 (Flat Tip) | - | |
141.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | Thickness: 5 | Tweezers 027.200 Flat Tip | 027.200 (Flat Tip) | - | |
88.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | Thickness: 2 | Tweezers 027.101 Fine Tip | 027.101 (Thin Tip) | - | |
134.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | Thickness: 2.5 | Tweezers 027.201 Fine Tip | 027.201 (Thin Tip) | - |