Tweezers Case with Lid Supported Tweezer Length (mm) 110–150 / 110–190 (5-1104-02)

Tweezers Case with Lid Supported Tweezer Length (mm) 110–150 / 110–190 5-1104-02

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5-1104-02

Marca: AS ONE

Prezzo: 197.24

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Applicable Tweezer Length: 110~150 mm

External Dimensions: 275×150×110 mm

Manufacturer Product Name: Tweezer Stand (with Lid) PS-2

Manufacturer Model Number: PS-2

JAN Code: 4562108508988


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5-1104-02

Codice componente
5-1104-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Tweezer Length
(mm)
External Dimensions
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Features Amount Of Content

197.24 €

1 6 giorni 110~150275×150×110Tweezer Stand (with Lid) PS-2PS-24562108508988Suitable for storing short tweezers such as high precision tweezers.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Altre proprietà Product Type Articolo correlato Storable quantity 10 pcs (for up to 130 mm, 4 pcs)
Material Details PMMA (Acrylic) Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Tweezers Case with Lid Supported Tweezer Length (mm) 110–150 / 110–190, il codice articolo è il seguente: 5-1104-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5-1104-02.

Tipologia prodotto

Codice componente
5-1104-01
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicable Tweezer Length
(mm)
External Dimensions
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Features Amount Of Content

211.30 €

1 6 giorni 110~190275×193×135Tweezer Stand (with Lid) PS-1PS-14562108508971Suitable for storing tweezers with a length of 150 mm or 180 mm. Up to 4 pairs of short tweezers with a length up to 130 mm can be stored as well.-

Supporto tecnico