ESD Tweezers Standard Type / Curved Tip Type Full Length 125 mm / 130 mm (Codici componente)

ESD Tweezers Standard Type / Curved Tip Type Full Length 125 mm / 130 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 1-8269-08
  • 1-8269-09
  • 1-8269-12
  • 1-8269-14
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Tips are made of conductive engineering plastic. Tips do not open even if grasped strongly, so you can securely hold minute parts and thin sheets. The product is made with PPS featuring superior elasticity and abrasion resistance, less likely to scratch objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-8269-08

Codice componente
1-8269-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

26.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Pinzette Properties Tipo antistatico
Overall Length(mm) 125 Details Type Tweezers Tip material PPS Resin
Heat Resistant Temperature(°C) 270 Tip(mm) R0.9 Surface resistance value(Ω) 105~107
Manufacturer Product Name ESD Tweezers PTZ-42 Round Tip Manufacturer Model Number PTZ-42 (Round Tip Type) JAN Code 4989833036942
Weight(g) 16 Main Body Material Stainless Steel Features The product features superior elasticity and abrasion resistance, made with PPS, which is less likely to scratch objects.
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di ESD Tweezers Standard Type / Curved Tip Type Full Length 125 mm / 130 mm, il codice articolo è il seguente: 1-8269-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-8269-08.

Supporto tecnico