Pencil Scribing Needle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC-PDX

Codice componente
SC-PDX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.04 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Ago per incisione a matita Shaft Diameter(mm) 8 Tip specifications Punta in carburo
Overall Length(mm) 132 Mass(g) 25 Material Main Body: Plastic; Tip: Ultra-Hard Tip
Application Scribe Work Features 1 Has clip for convenient carry; scribing needle can be stored in the main body with knock mechanism; hardened steel carbide tip; can even scribe on glass etc.; wear resistant and does not chip; a high durability scribing needle which does not burr; tip angle: 50°

Si trova sulla pagina di Pencil Scribing Needle, il codice articolo è il seguente: SC-PDX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC-PDX.

Supporto tecnico