Automatic Punch that comes with Tip

Automatic Punch that comes with Tip

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-L
AP-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Striking Power
(N)
Mass
(g)
Features

76.49 €

1 Disponibile 6 giorni 490114Punch work can be performed without the need of a hammer. Loosening the rear cap allows for adjustment of the hammer strength. Includes palm protector to protect the palm from the impact of continuous punch work.

30.51 €

14.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

29453Punch work can be performed without the need of a hammer. Loosening the rear cap allows for adjustment of the hammer strength.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punzone automatico Material (Tip) Punta in carburo Material: Main body Plastic
Tip hardness HRA87 Application Punch Work

Supporto tecnico