Pinza heavy duty 0205

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0205-225

Codice componente
0205-225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

106.18 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 225
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 14 Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.5
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 400 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 3
Main body: option Main Body JAN Code 4003773010005 Specifications Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort
Features The side cutter can cut soft wire, hard wire, and piano wire. The side cutter is long so that it can also cut thicker wire. Hardness of cutter part which was quenched completely is approx. HRC64. The material is high-grade special tool steel quenched and tempered in oil. Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Si trova sulla pagina di Pinza heavy duty 0205, il codice articolo è il seguente: 0205-225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0205-225.

Supporto tecnico