Pinza a becchi lunghi 2625

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2625-200

Codice componente
2625-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.41 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 200
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 200
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 3.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.2 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773010937 Specifications Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort Features Hardness of the cutter blades which have been carefully quench processed is approximately HRC61. Made from oil-quenched hardened vanadium steel. Despite the slim, slender tips, this tool is sufficient for work that requires strong force, particularly bending work. Side cutter can but through 3.2 mm diameter medium hard wire, or 2.2 mm diameter hard wire.
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi 2625, il codice articolo è il seguente: 2625-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2625-200.

Supporto tecnico