Chiave offset apertura singola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L0620
L0621
L0622
L0623
L0624
L0626
L0628
L0629
L0630
L0631
L0632
L0636
L0637
L0639
L0641
L0642
L0643
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

6.26 €

3.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

119104942411306202448-636635

6.00 €

4.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

119114942411306219448-637435

6.33 €

4.11 €

1 Stesso giorno

Stock

151124942411306226448-638268

6.33 €

3.73 €

1 Stesso giorno

Stock

151134942411306233448-639168

6.33 €

4.56 €

1 Stesso giorno

Stock

151144942411306240448-640468

6.97 €

4.88 €

1 Stesso giorno

Stock

174174942411306264448-641285

7.58 €

5.00 €

1 Stesso giorno

Stock

207194942411306288447-7596150

8.09 €

5.26 €

1 Stesso giorno

Stock

207214942411306295448-6421150

11.17 €

1 Disponibile 6 giorni 207224942411306301448-6439150

11.22 €

5.83 €

1 Stesso giorno

Stock

250234942411306318448-6447265

14.30 €

1 Disponibile 6 giorni 250244942411306325448-6455265

22.16 €

1 Disponibile 6 giorni 295304942411306363448-6498435

22.69 €

1 Disponibile 6 giorni 295324942411306370448-6501435

28.94 €

1 Disponibile 6 giorni 307364942411306394448-6528520

39.53 €

1 Disponibile 6 giorni 341414942411306417448-6544750

52.40 €

1 Disponibile 6 giorni 414464942411306424448-65521010

68.50 €

1 Disponibile 6 giorni 447504942411306431448-65611240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva su un lato Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico