Bussola esagonale corta (perno 6,35 mm) (8501H-6)

Bussola esagonale corta (perno 6,35 mm) 8501H-6
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8501H-6

Marca: HAZET

Prezzo: 18.13

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Width across flat dimension (S Measurement): 6

JAN Code: 4000896036912

Trusco Code: 442-3437

Mass: 12 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8501H-6

Codice componente
8501H-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) JAN Code Trusco Code Mass
(g)

18.13 €

10.52 €

1 Stesso giorno

Stock

64000896036912442-343712

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (mm) 6.35
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Overall length (L dimension)(mm) 28 Features A small hexagonal socket integrally processed with chrome vanadium. Durability is increased through a titanium coat. Laurette processing of the socket reduces slippage caused by grease during hand turning.

Si trova sulla pagina di Bussola esagonale corta (perno 6,35 mm), il codice articolo è il seguente: 8501H-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8501H-6.

Tipologia prodotto

Codice componente
8501H-8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) JAN Code Trusco Code Mass
(g)

28.98 €

1 Disponibile 9 giorni 84000896036936442-344515

Supporto tecnico