Cassetta attrezzi con custodia per parti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

190L-2

Codice componente
190L-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

235.41 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 470X250X215
Case color Blu Mass(g) 2412 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 428
Effective inside depth dimension(mm) 190 Effective inside height dimension(mm) 95 JAN Code 4000896133901
Order Code 439-2736 Features Upgraded design of the metal storage box features an eye-catching HAZET blue. The aluminum handle and buckle are light-weight but won't buckle when supporting heavy loads. Multiple boxes can be securely stacked on top of each other using the positioning holes for storing or loading in a vehicle. Opening the outer lid reveals a 2-level tray. Comes with 2 detachable parts cases. Specifications With Hole for Locking
Cylinder Lock (sold separately) Mountable

Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi con custodia per parti, il codice articolo è il seguente: 190L-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 190L-2.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico