Estrattore a presa rapida (2 ganasce, ganasce a basso profilo) (1787F-13)

Estrattore a presa rapida (2 ganasce, ganasce a basso profilo) 1787F-13

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1787F-13

Marca: HAZET

Prezzo: 344.06

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Applicable Pulley: 130 mm

Claw Reach Length: 100 mm

Fracture Load: 29.4 kN

JAN Code: 4000896134168

Trusco Code: 439-2604


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1787F-13

Codice componente
1787F-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

344.06 €

1 6 giorni 13010029.44000896134168439-26041110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Estrattore di ingranaggi Main Body, Related Products Corpo principale Details Type 2 pc claw / thin claw
Features Thin claw-type two-arm universal puller. Sliding arm can be fixed at desired location to align with work at the push of a button. Has excellent spindle machining accuracy and supports smooth operation. Lubrication is not required for this nitrided super-steel. Material Dedicated Special Steel

Si trova sulla pagina di Estrattore a presa rapida (2 ganasce, ganasce a basso profilo), il codice articolo è il seguente: 1787F-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1787F-13.

Tipologia prodotto

Codice componente
1787F-16
1787F-20
1787F-25
1787F-9
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

505.89 €

1 6 giorni 16015049.04000896134175439-26123080

533.37 €

1 6 giorni 20015049.04000896134182439-26213480

881.90 €

1 6 giorni 25020073.54000896134199439-26396990

343.19 €

1 6 giorni 9010029.44000896134151439-26551100

Supporto tecnico