Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4410-J5 |
4420-J61 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Tip claw diameter (mm) | Compatible inner diameter (φ mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 570 | 3.5 | 122-300 | 4003773024910 | |
241.89 € | 1 | 6 giorni | 600 | 4.5 | 252-400 | 4003773024965 |
Loading...
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Shaft/hole | Per foro |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Single Item | Main body: option | Main Body | Specifications | The handle is processed with a black powder coating. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Tip claw diameter(mm)
Compatible inner diameter(φ mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali