Pinza per anelli di ritegno, per fori 4411

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4411-J4

Codice componente
4411-J4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

76.35 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 320
Shaft/hole Per foro With or without Spring N/A Tip claw diameter(mm) 3.4
Single Product/Set Classification Single Item Compatible inner diameter(φ mm) 85-140 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773029939 Specifications Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating

Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno, per fori 4411, il codice articolo è il seguente: 4411-J4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4411-J4.

Supporto tecnico