Pinza per anelli di ritegno per albero 4621

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4621-A41

Codice componente
4621-A41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.79 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 300
Shaft/hole Per albero With or without Spring Disponibile Tip claw diameter(mm) 3.4
Single Product/Set Classification Single Item Compatible shaft diameter(φ mm) 85-140 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773029960 Specifications Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno per albero 4621, il codice articolo è il seguente: 4621-A41.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4621-A41.

Supporto tecnico