Pinza per anelli di ritegno per albero 4631-A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4631-A22
4631-A42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Tip claw diameter
(mm)
Compatible shaft diameter
(φ mm)
JAN Code

15.47 €

1 4 giorni 185219-604003773067016

101.42 €

1 Disponibile 6 giorni 3103.485-1404003773067030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Shaft/hole Per albero
With or without Spring Disponibile Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body
Specifications Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

Supporto tecnico