Pinza di precisione per anelli di ritegno, per fori 4821-J

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4821-J41

Codice componente
4821-J41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.32 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 305
Shaft/hole Per foro With or without Spring N/A Tip claw diameter(mm) 3.2
Single Product/Set Classification Single Item Compatible inner diameter(φ mm) 85-140 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773050346 Specifications Head Finish: Rust-Resistant Finish, Handle: Plastic Coating (Non-Slip Finish) Features As the tip bit has a wide contact area with the ring, it can retain the ring without warping it. With a slim shaped head, work in narrow spaces is possible. A slip-prevention coating has been applied to the handle's plastic coating. The body is made of a hot-forged chrome vanadium electric steel.

Si trova sulla pagina di Pinza di precisione per anelli di ritegno, per fori 4821-J, il codice articolo è il seguente: 4821-J41.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4821-J41.

Supporto tecnico