Tronchesino a tagliente frontale 6901-130

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6901-130

Codice componente
6901-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.56 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 130
With or without Spring N/A Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.75 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 111 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.4-2 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.3
Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Main body: option Main Body JAN Code 4003773017974
Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating Features Hardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. Made from oil-quenched hardened chrome vanadium electrical steel.

Si trova sulla pagina di Tronchesino a tagliente frontale 6901-130, il codice articolo è il seguente: 6901-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6901-130.

Supporto tecnico