Tronchesino per plastica 7211-160

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7211-160

Codice componente
7211-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.97 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 160
With or without Spring Disponibile Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 150
Main body: option Main Body JAN Code 4003773030058 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Style: 45° Bent Nose
Features Has open springs and eliminates the need for opening the mouth even during repetitious work. Made of vanadium electric steel which has been oil-quenched and tempered.

Si trova sulla pagina di Tronchesino per plastica 7211-160, il codice articolo è il seguente: 7211-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7211-160.

Supporto tecnico