Tronchesino per elettronica ESD 7732

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7732-115ESD

Codice componente
7732-115ESD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

138.02 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 115
With or without Spring Disponibile Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 80
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1.3 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773025122 Specifications Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESD / Style: Tapered Head
Features The electrostatic discharge (ESD) type joint comes with a precise 3-piece joint (box joint) double open spring of less resistance. Hence, it is not necessary to open the jaws of the pliers when working with it repeatedly. Since the tool is treated for rust prevention by polishing it with high grade oil, the coating comes off from the tool and does not affect the circuit adversely. A special steel used for tools is used to make this pair of pliers after processing it for oil quenching and tempering. The hardness of the carefully quenched blade is about HRC62.

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica ESD 7732, il codice articolo è il seguente: 7732-115ESD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7732-115ESD.

Supporto tecnico