Tronchesino per elettronica 7701

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7701-115

Codice componente
7701-115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

109.60 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 115
With or without Spring Disponibile Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 70
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1.6 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773011965 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Style: Round Head
Features The three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The hardness of the carefully quenched blade is approximately HRC 62 and it is made of special oil quenched and tempered special tool steel. The hardness of the carefully quenched blade is approximately HRC 62.

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica 7701, il codice articolo è il seguente: 7701-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7701-115.

Supporto tecnico