Pinza per crimpatura capocorda 9771

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9771-180

Codice componente
9771-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.17 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 180
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 265
Crimping Ability(mm2) 0.25-16 Crimping Ability(AWG) 23-5 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773012740 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

Si trova sulla pagina di Pinza per crimpatura capocorda 9771, il codice articolo è il seguente: 9771-180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9771-180.

Supporto tecnico