Pinza crimpatrice 9752-04 / 9752-05 / 9752-06 / 9752-08 / 9752-09 / 9752-10 / 9752-13 / 9752-19 / 9752-23

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9752-13
9752-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Crimping Ability
(mm2)
JAN Code Compatible terminal

245.91 €

1 6 giorni 5580.5-104003773048084Bare terminal

322.85 €

1 44 giorni 56735+504003773052142End Sleeves

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 250
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body Features If the diameter is thick then crimping can be easily done using both hands.
Notes * Jaw cannot be replaced. If replaceable model is desired, please purchase the 9743 type.

Supporto tecnico