Pinze per crimpare / pinze combinate per crimpare, 9752-50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9752-34
9752-36
9752-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Crimping Ability
(mm2)
Crimping Ability
(AWG)
JAN Code Compatible terminal

240.67 €

1 6 giorni 4830.1-2.527-134003773051879For open barrel terminals (2.8 + 4.8 mm)

211.43 €

1 Disponibile 6 giorni 4870.5-620-104003773052579For Insulated Terminal

224.67 €

1 Disponibile 10 giorni 4930.5-620-104003773051909For End Sleeves

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 220
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort
Features All parts which are under a heavy load are made of special steel which has been subject to a hardening and tempering treatment with oil.

Supporto tecnico