Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8741-250
Overall Length(mm) | 250 | Nut(mm) | 10~32 | JAN Code | 4003773060109 |
---|---|---|---|---|---|
Handle specification | Plastic Coating | Features (Common) | Can be used for tightening/releasing locknuts. Designed to grab on three-faces, the head securely holds even bolts and nuts with rounded corners or which are rusted stuck, the wrong size, or covered under thick coatings. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali