Portainserto a punta singola HY-PRO Planet Cutter (gambo cilindrico) TM-SC-C

Portainserto a punta singola HY-PRO Planet Cutter (gambo cilindrico) TM-SC-C
Questo è un supporto HY-PRO Planet Cutter a punta singola. Forma: Supporto filettato Foro di lubrificazione (foro per l'olio): Sì

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PNTC-TM2SC-18C23-86-2U
PNTC-TM3SC-20C26-105-2U
PNTC-TM3SC-28C36-144-3U
PNTC-TM4SC-25C31-115-2U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Outer Diameter D2
(mm)
Number of flutes Tip Size Tool No. Maximum machining length L1
(mm)
Tooth Position L2
(mm)
Minimum Grip Length L3
(mm)

217.21 €

1 6 giorni 1661823.321/4"U7710871865.440

250.79 €

1 6 giorni 186202631/4"U77108721055.440

333.12 €

1 6 giorni 2222836.533/8"U7710874144860

344.50 €

1 6 giorni 196253141/4"U77108731155.446

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Type 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) With/Without Cutting Oil Hole Disponibile With/without Oil Hole Available

Supporto tecnico