Codice articolo del costruttore: 13212
Marca: SIGNET
Prezzo: 27.76 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Width across flat dimension (S Measurement): 1.1/16
Tip outer diameter: 36 mm
Insertion Portion Outer Diameter: 36 mm
JAN Code: 4712818934120
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
13212
Codice componente
|
---|
13212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Tip outer diameter (mm) | Insertion Portion Outer Diameter (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.76 € | 1 | 7 giorni | 1.1/16 | 36 | 36 | 4712818934120 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 77 |
Si trova sulla pagina di Bussola profonda (a brugola) 1/2 SQ, il codice articolo è il seguente: 13212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13212.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width across flat dimension (S Measurement)
Tip outer diameter(mm)
Insertion Portion Outer Diameter(mm)
JAN Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
13214 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Tip outer diameter (mm) | Insertion Portion Outer Diameter (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.72 € | 1 | 7 giorni | 1.1/4 | 42 | 42 | 4712818934144 |