Set avvita punte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

11733

Codice componente
11733
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.45 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Altro Opposite side dimensions(mm) 10 / 12 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 13 / 11 / 5.5 JAN Code 4712818937695
Features Ideal for places in which there is no space to shake the handle. Set Content Twister Handle (1/4" HEX), Socket Bit (4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm), Phillips Bit #1/2/3, Slotted Bit 4/5/6 mm, Pozidriv Bit #1/2/3 mm, Hex Bit 3/4/5 mm, Hexalobular Bit TX15/20/25, Long Phillips Bit #1/2/3, Long Slotted Bit 4/5/6 mm, Dedicated Steel Case (235X110X40 mm)

Supporto tecnico