Pinza mini a becchi piatti

Pinza mini a becchi piatti
  • Sconto volumi elevati
Poiché la ganascia non presenta scanalature, è possibile afferrare e lavorare su oggetti piatti, piccoli e fini senza danneggiarli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FNP-115

Codice componente
FNP-115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.96 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 118
With or without Spring Disponibile Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 11
Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 50 Tip Length(mm) 23
Main body: option Main Body Material Carbon Steel for Mechanical Structure Weight(g) 60
JAN code 4952269401110

Si trova sulla pagina di Pinza mini a becchi piatti, il codice articolo è il seguente: FNP-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FNP-115.

Supporto tecnico