Inserto per tornitura a rombo a 80°, negativo, con foro, CNMG12○○MS, "per taglio medio e sgrossatura" per acciaio inox / lega termoresistente (CNMG120408MS-CA6515)

Inserto per tornitura a rombo a 80°, negativo, con foro, CNMG12○○MS, "per taglio medio e sgrossatura" per acciaio inox / lega termoresistente CNMG120408MS-CA6515

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CNMG120408MS-CA6515

Marca: KYOCERA

Prezzo: 8.87

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Nose R: 0.8

rε: 0.8

Material: CA6515


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CNMG120408MS-CA6515

Codice componente
CNMG120408MS-CA6515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nose R Material

8.87 €

10 6 giorni 0.80.8CA6515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 4
work material Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Rettifica da media a profonda Rake angle Tipo negativo
Selfishly Nessun lato

Si trova sulla pagina di Inserto per tornitura a rombo a 80°, negativo, con foro, CNMG12○○MS, "per taglio medio e sgrossatura" per acciaio inox / lega termoresistente, il codice articolo è il seguente: CNMG120408MS-CA6515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CNMG120408MS-CA6515.

Tipologia prodotto

Codice componente
CNMG120412MS-CA6525
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Nose R Material

8.67 €

10 6 giorni 1.21.2CA6525

Supporto tecnico