Codice articolo del costruttore: DCMT070204HQ-PV90
Marca: KYOCERA
Prezzo: 9.13 €
Tempi di consegna: 6 giorni
work material: Acciaio / Acciaio inox
Nose R: 0.4
rε: 0.4
Material: PV90
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DCMT070204HQ-PV90
Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato |
Si trova sulla pagina di Inserto per tornitura a rombo a 55°, positivo, con foro, DCMT "per finitura e taglio medio", il codice articolo è il seguente: DCMT070204HQ-PV90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DCMT070204HQ-PV90.
Configura
Proprietà di base
work material
Tipo
Nose R
rε
Material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DCMT070204GK-CA6525 |
DCMT070208HQ-TN60 |
DCMT11T304GK-CA6525 |
DCMT11T304HQ-CA525 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | work material | Nose R | rε | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
6.83 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.8 | 0.8 | TN60 | ||
11.97 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
11.97 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA525 |