Tipo quadrato a 90°, positivo, senza foro SPMR "semi-taglio" (SPMR090304G-TN60)

Tipo quadrato a 90°, positivo, senza foro SPMR "semi-taglio" SPMR090304G-TN60
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPMR090304G-TN60

Marca: KYOCERA

Prezzo: 7.92

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

work material: Acciaio / Acciaio inox / Ghisa

Nose R: 0.4

rε: 0.4

Material: TN60


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPMR090304G-TN60

Codice componente
SPMR090304G-TN60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

7.92 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.40.4TN60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape S (Tipo rettangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 4
Breaker Use Rettifica media Rake angle Pozidriv Selfishly Nessun lato

Si trova sulla pagina di Tipo quadrato a 90°, positivo, senza foro SPMR "semi-taglio", il codice articolo è il seguente: SPMR090304G-TN60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPMR090304G-TN60.

Tipologia prodotto

Codice componente
SPMR090308-CA525
SPMR090308-CA5515
SPMR090308G-TN60
SPMR120304G-TN60
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

9.34 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA525

9.34 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA5515

7.73 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.80.8TN60

10.36 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.40.4TN60

Supporto tecnico