Inserto per filettatura diametro esterno 22ER / L○○UN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22ER08UN-PR1115

Codice componente
22ER08UN-PR1115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.62 €

5 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
work material Acciaio / Acciaio inox Rake angle Pozidriv Selfishly Lato destro
Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Screw Types (for threading) Unified 60°
Number of threads (for threading) 8 0.43 Material PR1115
φd 4.85 A 12.7 S 2.1
T 4.9 θ 60゚ Applicable Screw UN , UNF
Pitch/inch 8

Supporto tecnico