Pinze con impugnatura micro MG2K-90

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MG2K-90

Codice componente
MG2K-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.30 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 92
Aperture of Opening(mm) 0~12 Mouth Depth(mm) 12.5 Main body: option Main Body
JAN Code 4545301008660 Features Body is made of heat-treated aluminum alloy, combines lightness and strength and has strong anti-corrosion properties. The total length does not change even if position of the moving jaw is changed, which makes it ideal for work in narrow spaces.

Si trova sulla pagina di Pinze con impugnatura micro MG2K-90, il codice articolo è il seguente: MG2K-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MG2K-90.

Supporto tecnico