Carrello attrezzi T28-1XUT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T28-1XUT

Codice componente
T28-1XUT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

522.16 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in acciaio Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 720×410×853
Case color Rosso Mass(g) 27000 Specifications To be assembled by the customer
Drawer size(mm) W570×D275×H65 JAN Code 4712818982763 Features Includes magnetic tool holder.
Supplement Display dimensions are values excluding the pipe handle and side tray.

Si trova sulla pagina di Carrello attrezzi T28-1XUT, il codice articolo è il seguente: T28-1XUT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T28-1XUT.

Supporto tecnico