Chiave a leva elevata (manico sagomato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PHL-119

Codice componente
PHL-119
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

76.56 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Nipper Type Tronchesini
Overall Length(mm) 223 With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 With/without tip claw replacement function N/A A(mm) 223
B(mm) 39 C(mm) 49 D(mm) 13.5
E(º) 27 Weight(g) 420

Si trova sulla pagina di Chiave a leva elevata (manico sagomato), il codice articolo è il seguente: PHL-119.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHL-119.

Supporto tecnico