Pinza a becchi lunghi HLC per hobbistica professionale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HLC-D04

Codice componente
HLC-D04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.94 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 126
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 With/without tip claw replacement function N/A
Soft Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.4 A(mm) 126 B(mm) 28.5
C(mm) 50 D(mm) 6 E(º) 15
Weight(g) 70

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi HLC per hobbistica professionale, il codice articolo è il seguente: HLC-D04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HLC-D04.

Supporto tecnico