Pinza WR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HRC-D34

Codice componente
HRC-D34
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.57 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 112
With or without Spring Disponibile With/without tip claw replacement function N/A A(mm) 112
B(mm) 15.4 C(mm) 50 D(mm) 6
Weight(g) 70

Si trova sulla pagina di Pinza WR, il codice articolo è il seguente: HRC-D34.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRC-D34.

Supporto tecnico