Tagliafili (tipo americano)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E-816

Codice componente
E-816
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.71 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pinze per taglio terminale Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Main Body Overall Length(mm) 163 Main Body Width(mm) 51 Main Body Thickness(mm) 25
Weight(g) 220 JAN Code 4962537203001

Si trova sulla pagina di Tagliafili (tipo americano), il codice articolo è il seguente: E-816.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E-816.

Supporto tecnico