Fresa per cava a T con impugnatura lunga TC-LS (SKH56)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC-LS10-2
TC-LS10-2.5
TC-LS10-3
TC-LS10-3.5
TC-LS10-4
TC-LS10-4.5
TC-LS10-5
TC-LS10-6
TC-LS10-7
TC-LS10-8
TC-LS10-9
TC-LS10-10
TC-LS10-11
TC-LS10-12
TC-LS12-2
TC-LS12-2.5
TC-LS12-3
TC-LS12-3.5
TC-LS12-4
TC-LS12-4.5
TC-LS12-5
TC-LS12-6
TC-LS12-7
TC-LS12-8
TC-LS12-9
TC-LS12-10
TC-LS12-11
TC-LS12-12
TC-LS13-2
TC-LS13-2.5
TC-LS13-3
TC-LS13-3.5
TC-LS13-4
TC-LS13-4.5
TC-LS13-5
TC-LS13-6
TC-LS13-7
TC-LS13-8
TC-LS13-9
TC-LS13-10
TC-LS13-11
TC-LS13-12
TC-LS14-2
TC-LS14-2.5
TC-LS14-3
TC-LS14-3.5
TC-LS14-4
TC-LS14-4.5
TC-LS14-5
TC-LS14-6
TC-LS14-7
TC-LS14-8
TC-LS14-9
TC-LS14-10
TC-LS14-11
TC-LS14-12
TC-LS15-2
TC-LS15-2.5
TC-LS15-3
TC-LS15-3.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Number of flutes Handle diameter
(mm)
Blade Width
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Side blade length (bottom side)
(mm)
Side blade length (handle side)
(mm)

92.17 €

1 6 giorni 1012010361024152.51.5

92.17 €

1 6 giorni 10120102.56102.54152.51.5

121.41 €

1 6 giorni 1012010261034152.51.5

121.41 €

1 6 giorni 10120101.56103.54152.51.5

121.41 €

1 6 giorni 1012010161044152.51.5

121.41 €

1 6 giorni 10120100.56104.54152.51.5

121.41 €

1 6 giorni 1012010061054152.51.5

121.41 €

1 6 giorni 101209961064152.51.5

121.41 €

1 6 giorni 101209861074152.51.5

121.41 €

1 6 giorni 101209761084152.51.5

121.41 €

1 6 giorni 101209661094152.51.5

121.41 €

1 6 giorni 1012095610104152.51.5

92.17 €

1 6 giorni 1012094610114152.51.5

92.17 €

1 6 giorni 1012093610124152.51.5

92.17 €

1 6 giorni 12120103612251531.75

92.17 €

1 6 giorni 12120102.56122.551531.75

121.41 €

1 6 giorni 12120102612351531.75

121.41 €

1 6 giorni 12120101.56123.551531.75

121.41 €

1 6 giorni 12120101612451531.75

121.41 €

1 6 giorni 12120100.56124.551531.75

121.41 €

1 6 giorni 12120100612551531.75

121.41 €

1 6 giorni 1212099612651531.75

121.41 €

1 6 giorni 1212098612751531.75

121.41 €

1 6 giorni 1212097612851531.75

121.41 €

1 6 giorni 1212096612951531.75

121.41 €

1 6 giorni 12120956121051531.75

92.17 €

1 6 giorni 12120946121151531.75

92.17 €

1 6 giorni 12120936121251531.75

94.18 €

1 6 giorni 1315012881226202.51.75

94.18 €

1 6 giorni 13150127.58122.56202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1315012781236202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 13150126.58123.56202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1315012681246202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 13150125.58124.56202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1315012581256202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1315012481266202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1315012381276202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1315012281286202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1315012181296202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 13150120812106202.51.75

94.18 €

1 6 giorni 13150119812116202.51.75

94.18 €

1 6 giorni 13150118812126202.51.75

94.18 €

1 6 giorni 1415012881226202.51.75

94.18 €

1 6 giorni 14150127.58122.56202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1415012781236202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 14150126.58123.56202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1415012681246202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 14150125.58124.56202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1415012581256202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1415012481266202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1415012381276202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1415012281286202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 1415012181296202.51.75

124.28 €

1 6 giorni 14150120812106202.51.75

94.18 €

1 6 giorni 14150119812116202.51.75

94.18 €

1 6 giorni 14150118812126202.51.75

94.18 €

1 6 giorni 15150128812262032.25

94.18 €

1 6 giorni 15150127.58122.562032.25

124.28 €

1 6 giorni 15150127812362032.25

124.28 €

1 6 giorni 15150126.58123.562032.25

Loading...

Supporto tecnico