Inserire per CoroMill 419 - 419 N..E-SM / 419 N..M-KH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
419N-140530E-SM-1020
419N-140530E-SM-1040
419N-140530E-SM-2040
419N-140530E-SM-S30T
419N-140530E-SM-S40T
419N-140530M-KH-1020
419N-140530M-KH-3040
419N-140530M-KH-4220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Wiper Length BS
(mm)
Machining State LE
(mm)
Details Type Trusco Code

37.52 €

10 6 giorni P (Pentagono regolare)N(0°)Ghisa513.55.473GC10200.0Medium9--

37.52 €

10 8 giorni P (Pentagono regolare)N(0°)Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio513.55.473GC10400.0Medium9--

40.77 €

10 8 giorni P (Pentagono regolare)N(0°)Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio513.55.473GC20400.0Medium9--

39.68 €

10 8 giorni -----------CORO-MILL 419 tip.610-9225

39.68 €

10 8 giorni P (Pentagono regolare)N(0°)Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio513.55.473S40T0.0Medium9--

31.28 €

10 6 giorni P (Pentagono regolare)N(0°)Ghisa513.55.473GC10200.0Heavy9--

33.91 €

10 8 giorni P (Pentagono regolare)N(0°)Ghisa513.55.473GC30400.0Heavy9--

31.28 €

10 6 giorni P (Pentagono regolare)N(0°)Acciaio / Ghisa513.55.473GC42200.0Heavy9--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico