Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
327R12-22150MM-TH-1025 |
327R12-22175MM-TH-1025 |
327R12-22200MM-TH-1025 |
327R12-22300MM-TH-1025 |
327R12-22350MM-TH-1025 |
327R12-22400MM-TH-1025 |
327R12-22450MM-TH-1025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Detailed Material | Tip hand (right or left) | Dimensions Dc (mm) | Tip Size | Dimensions WT (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimensions l7 (mm) | Dimensions Hc (mm) | Number of flutes | Pitch (mm) | Details Type | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.29 € | 2 | 8 giorni | Altro | [Altro] Altro | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | GC1025 | Right-hand | 21.7 | 12 | 0.18 | 4.8 | 5.85 | 0.81 | 3 | 1.5 | - | - | ||
131.29 € | 10 | 6 giorni | Altro | [Altro] Altro | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | GC1025 | Right-hand | 21.7 | 12 | 0.21 | 4.7 | 5.85 | 0.95 | 3 | 1.75 | - | - | ||
131.29 € | 2 | 8 giorni | Altro | [Altro] Altro | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | GC1025 | Right-hand | 21.7 | 12 | 0.25 | 4.6 | 5.85 | 1.08 | 3 | 2 | - | - | ||
131.29 € | 2 | 8 giorni | Altro | [Altro] Altro | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | GC1025 | Right-hand | 21.7 | 12 | 0.37 | 4.3 | 5.85 | 1.62 | 3 | 3 | - | - | ||
100.62 € | 2 | 8 giorni | Altro | [Altro] Altro | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | GC1025 | Right-hand | 21.7 | 12 | 0.43 | 4.1 | 5.85 | 1.89 | 3 | 3.5 | - | - | ||
100.62 € | 2 | 8 giorni | Altro | [Altro] Altro | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | GC1025 | Right-hand | 21.7 | 12 | 0.5 | 3.9 | 5.85 | 2.16 | 3 | 4 | - | - | ||
106.45 € | 2 | 8 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For screw machining with milling cutter. | 608-7396 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Detailed Material
Tip hand (right or left)
Dimensions Dc(mm)
Tip Size
Dimensions WT(mm)
Dimension L1(mm)
Dimensions l7(mm)
Dimensions Hc(mm)
Number of flutes
Pitch(mm)
Details Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali