Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Tip hand (right or left) | Tip Size | Machining State | Dimension L (mm) | Details Type | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.70 € | 10 | 8 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Acciaio | 4 | 12.7 | 3.18 | 1.2 | 4030 | 9.6 | - | Right-hand | 12 | Medium | 12.7 | - | - | ||
40.83 € | 10 | 6 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 4 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | GC235 | 9.6 | 1.6 | No-hand | 12 | Light | 12.7 | - | - | ||
36.60 € | 10 | 8 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Acciaio inox | 4 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | GC2040 | 9.6 | 1.7 | No-hand | 12 | Medium | 12.7 | - | - | ||
32.85 € | 10 | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For face milling. | 610-6170 | ||
37.27 € | 10 | 8 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Acciaio / Materiale ad alta durezza | 4 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | GC3040 | 9.6 | 1.7 | No-hand | 12 | Medium | 12.7 | - | - | ||
24.87 € | 10 | 6 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Acciaio / Acciaio inox / Metallo non ferroso | 4 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | CT530 | 9.6 | 1.7 | No-hand | 12 | Medium | 12.7 | - | - | ||
29.10 € | 10 | 8 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 4 | 12.7 | 4.76 | 1.5 | GC235 | 9.6 | 1.6 | No-hand | 12 | Medium | 12.7 | - | - | ||
35.90 € | 10 | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For face milling. | 610-6226 | ||
27.22 € | 10 | 6 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Acciaio / Metallo non ferroso | 4 | 12.7 | 4.76 | 1.5 | CT530 | 9.6 | 1.6 | No-hand | 12 | Medium | 12.7 | - | - | ||
48.46 € | 10 | 8 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Acciaio inox | 4 | 15.9 | 4.76 | 1.5 | GC2040 | 12.7 | 1.6 | No-hand | 15 | Medium | 15.9 | - | - | ||
24.14 € | 10 | 8 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 4 | 12.7 | 3.75 | 1.2 | GC235 | 9.6 | 2 | No-hand | 12 | Medium | 12.7 | - | - | ||
29.05 € | 10 | 6 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 4 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | GC235 | 9.6 | 2 | No-hand | 12 | Medium | 12.7 | - | - | ||
22.53 € | 10 | 6 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Acciaio / Acciaio inox / Metallo non ferroso | 4 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | CT530 | 9.6 | 2 | No-hand | 12 | Medium | 12.7 | - | - | ||
22.53 € | 10 | 6 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 4 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | H13A | 9.6 | 2 | No-hand | 12 | Medium | 12.7 | - | - | ||
24.74 € | 10 | 8 giorni | S (Quadrato) | E(20°) | Acciaio | 4 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | SMA | 9.6 | 2 | No-hand | 12 | Medium | 12.7 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Tip hand (right or left)
Tip Size
Machining State
Dimension L(mm)
Details Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali