Set attrezzi S-221 (per meccatronica)

Set attrezzi S-221 (per meccatronica)
  • Sconto volumi elevati
For the repair and maintenance of mechatronic devices for FA, robotics, vending machines, transportation systems, shop automation, food processing machines, cookers, packaging machines, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-221
S-221-230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corresponds To V

501.99 €

1 Disponibile 7 giorni 100 V compatible

501.99 €

1 Disponibile 10 giorni Compatible with 230 V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Retro in panno Set Content(Point) 49
Mass(g) 4500 Set Content Tool Bag: B-712/Replacement Stubby Screwdriver: D-59 (No.2,-6.0)/Phillips Screwdriver: D-540-100 (No.0), D-550-100 (No.1)/Slotted Screwdriver: D-640-100 (-4.0)/Iron Holder: H-11/Instant Heating Soldering Iron: H-600/Lead-free Solder: HS-363/Solder Wick: HS-380-2.5/File (Round): K-170/File (Flat): K-172/Taper Nipper: N-4-150/Heavy Snip: N-838/Longnose Pliers: P-15-150/Spring Hook: P-64/Tweezers: P-87/Chain Pliers: P-220/Water Pump Pliers: P-245/Hexalobular Wrench Set: W-81/Hex Wrench: W-96 (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm)/Monkey Wrench: W-230-200/Socket Wrench Set: W-510/Wrench: W-521 (5.5 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 22 x 24)/Blow: Z-267/Steel Ruler: Z-341/Screw Pliers/Cutter Knife (Large)/Steel Ruler 150 mm/Throughput Screwdriver: -6.0, No.2, No.3/Screw Case (Large)/Pouch/Work Gloves/Plastic Hammer/Lock Pliers

Supporto tecnico