Set attrezzi S-305, custodia da arrotolare

Set attrezzi S-305, custodia da arrotolare
  • Sconto volumi elevati
A soldering tool set at affordable price.
[Features]
· The often-used No.2 and No.5.5 employ standard screwdrivers.
· Screw pliers convenient for removal of stripped screws and nuts are included in the set.
· Weight: 1.0 kg.
· With tool pouch.
[Applications]
· Ideal for soldering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-305-230

Codice componente
S-305-230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.03 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo zip Set Content(Point) 11
Mass(g) 1000 Corresponds To V Compatible with 230 V Accessory With Tool Pouch
Set Content Exchangeable Driver: D-52 (No.00,-2.5), D-54 (No.1,-4.0) / Phillips Head Screwdriver: D-540-100 (No.0), D-555-100 (No.2) / Flathead Screwdriver: D-655-100 (-5.5) / Soldering Iron with Cap: H-250 / Nippers: N-9-150 / Longnose Pliers: P-15-150 / Tweezers: P-87 / Screw Pliers/Solder

Si trova sulla pagina di Set attrezzi S-305, custodia da arrotolare, il codice articolo è il seguente: S-305-230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-305-230.

Supporto tecnico