Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3301EZ-BR
Codice componente
|
---|
3301EZ-BR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.93 € | 5 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile | 10 giorni | 1 Pack (10 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 100 | Thickness(mm) | 0.06 | Adhesiveness | 8.00N/25mm |
Tensile Strength | 110N/25mm | Holding Force | 0.5 mm/30 min | Rewinding Force | 0.7N/25mm |
Features | The load on the body during the pasting work is reduced. The tape is not likely to be wrinkled when applied, even though its thickness is only 30 μ. The peculiar sound (crunchy sound) of OPP tape is not generated when rewinding. The tape prevents collapse of loaded objects better than craft tape. Both usability and functionality have been achieved. | Application | Sealing of cardboard | Stretch | 140% |
Amount Of Content | 1 Pack (10 pcs) |
Si trova sulla pagina di EZ DANPURON n.3301EZ, il codice articolo è il seguente: 3301EZ-BR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3301EZ-BR.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali