Nastro super forte n.3870

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3870-25
3870-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

12.28 €

1 6 giorni 251 Roll

18.27 €

1 6 giorni 381 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Gialli Length(m) 50
Thickness(mm) 0.09 Color Details Orange Adhesiveness 8.60N/25mm
Tensile Strength 550.0N/25mm Holding Force 0.2 mm/60 min Rewinding Force 2.90N/25mm
Features In addition to adhesive strength and resistance to leaving residual glue, the strength and fit of this product are excellent with this high-strength temporary fixation adhesive tape. This product is ideal for temporarily securing comparatively large electrical device and office device parts. Stretch 40% Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico