Panno acetato, nastro adesivo n.570F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
570F-10-BK
570F-10-W
570F-18-BK
570F-20-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Width
(mm)
Amount Of Content

9.26 €

1 6 giorni Nero101 Roll

8.61 €

100 Disponibile 17 giorni Tipo bianco101 Roll

16.67 €

1 6 giorni Nero181 Roll

18.52 €

1 6 giorni Nero201 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Length(m) 30 Thickness(mm) 0.25
Adhesiveness 8.58 N/width 25 mm Tensile Strength 156.9N/25mm Features Insulating adhesive tape made from acetate cloth with rubber adhesive coating.
Application Wire Harness Bundling, Electronic Parts Insulation/Fixing Specifications UL standard good (File No. E56086). Flame retardant UL510 Base Material Acetate Cloth 0.18 mm
Adhesive Agent Material Rubber-Based Stretch(%) 20 Breakdown Voltage(kV) 3.7
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico