Nastro lineare n.365

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

365-W

Codice componente
365-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

47.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.165 Adhesiveness 7.19 N/width 25 mm
Tensile Strength 124.0N/25mm Features Desalination marking line tape using eco-friendly Olefin-based form Application Display of zones and display of passages (for straight lines) at indoor facilities such as manufacturing plants, stores and schools.
Specifications Features superior durability. Film/pigment does not contain chlorine. Base Material Polyolefin film Adhesive Agent Material Rubber-Based
Stretch(%) 720 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro lineare n.365, il codice articolo è il seguente: 365-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 365-W.

Supporto tecnico